Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
FGB-356055 |
FGB-406055 |
FGB-608090 |
FGB-80100120 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.11 € | 1 | 12 giorni | - | 35 | 60 | 55 | ||
48.60 € | 1 | 12 giorni | 10 | 40 | 60 | 55 | ||
97.93 € | 1 | 12 giorni | - | 60 | 80 | 90 | ||
105.91 € | 1 | 12 giorni | 10 | 80 | 100 | 120 |
Loading...
Tipo | Tipo dritto | Metallico | In ghisa | Ambiente d'esercizio | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Massima gamma di valori PV ammessi(N/mm2•m/s) | 0,3-1.0 | Massimo valore PV ammesso(N/mm²·m/s) | 0.5 | Massima pressione superficie ammessa P(N/mm2) | 5 |
Massima velocità ammessa V(m/s) | 0.15 | Lunghezza specificabile | Tipo singolo | Alloggiamento | H7 |
Lubrificazione | Senza lubrificazione / Lubrificazione regolare | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40::400 |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali