Codice articolo del costruttore: D-E5 16X65
Marca: DAIWARASHI
Prezzo: 9.74 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
D-E5 16X65
Tipo | Tipo bullone di regolazione | Tipo bullone di regolazione | Tipo fisso | Volantino di regolazione altezza | NA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale vite | EN 1.0038 Equiv. | Trattamento superficie della filettatura | Cromatura lucida (Zincatura elettrolitica) | Piastra di fermo | Piastra in acciaio laminato a freddo SS |
Trattamento superficie | Cromatura lucida (Zincatura elettrolitica) | Resistenza al carico(kN) | 4.9 | Lunghezza vite L1(mm) | 65 |
Altezza corpo principale I(mm) | 17 | Filettatura nominale M(mm) | 16 | Proprietà | Standard |
Meccanismo rotante | NA | Regolazione per esagono incassato "senza interferenza" | NA |
Si trova sulla pagina di Regolatori per fissaggio ad ancoraggio con recipiente con nervature di rinforzo D-EV, il codice articolo è il seguente: D-E5 16X65.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D-E5 16X65.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali