Codice articolo del costruttore: WD-E2 12X100
Marca: DAIWARASHI
Prezzo: 9.08 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
WD-E2 12X100
Tipo | Tipo bullone di regolazione | Tipo bullone di regolazione | Fisso incorporato con cuscinetto | Volantino di regolazione altezza | NA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale vite | EN 1.0038 Equiv. | Trattamento superficie della filettatura | Cromatura trivalente | Piastra di fermo | Piastra in acciaio laminato a freddo SS |
Trattamento superficie | Cromatura trivalente | Resistenza al carico(kN) | 4.9 | Lunghezza vite L1(mm) | 100 |
Altezza corpo principale I(mm) | 17 | Filettatura nominale M(mm) | 12 | Proprietà | Prestazioni antivibrazioni |
Meccanismo rotante | NA | Regolazione per esagono incassato "senza interferenza" | NA |
Si trova sulla pagina di Piedini di livellamento per ancoraggio WD-EII, il codice articolo è il seguente: WD-E2 12X100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WD-E2 12X100.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali