Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
D-J-A12X100SUS |
D-J-A16X150SUS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Larghezza A (mm) | Lunghezza vite L1 (mm) | Altezza corpo principale I (mm) | Filettatura nominale M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.51 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 55 | 100 | 15 | 12 | |
22.32 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 75 | 150 | 18 | 16 |
Loading...
Tipo | Tipo bullone di regolazione | Tipo bullone di regolazione | Piastra di fermo standard | Volantino di regolazione altezza | NA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale vite | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Trattamento superficie della filettatura | Passivazione | Trattamento superficie | Passivazione |
Resistenza al carico(kN) | 4.9 | Proprietà | Standard / Resistenza alla corrosione / Prestazioni antivibrazioni | Meccanismo rotante | NA |
Regolazione per esagono incassato "senza interferenza" | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Larghezza A(mm)
Lunghezza vite L1(mm)
Altezza corpo principale I(mm)
Filettatura nominale M(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali