Regolatori per carichi pesanti con gomma (Accoppiamento con cuscinetto) D-H-R

Regolatori per carichi pesanti con gomma (Accoppiamento con cuscinetto) D-H-R
  • Sconto volumi elevati
An adjuster equipped with rubber for medium loads featuring a built-in thrust bearing.

[Features]
· Since the receiver features a chloroprene rubber coating, there is no need to worry about it falling off, enabling it to be used with confidence.
· Groove processing is applied to the rear surface of the rubber to make it non-slippery.
· Effectively protects floors.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

D-H-R24X150

Codice componente
D-H-R24X150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

68.05 €

1 Disponibile 15 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo bullone di regolazione Tipo bullone di regolazione Con base in gomma, cuscinetto interno Volantino di regolazione altezza NA
Materiale vite EN 1.0038 Equiv. Trattamento superficie della filettatura Cromatura trivalente Piastra di fermo EN 1.0038 Equiv.
Trattamento superficie Cromatura trivalente Materiale parte in gomma Gomma cloroprenica Larghezza A(mm) 82
Resistenza al carico(kN) 9.8 Lunghezza vite L1(mm) 150 Altezza corpo principale I(mm) 37
Filettatura nominale M(mm) 24 Proprietà Standard Meccanismo rotante NA
Regolazione per esagono incassato "senza interferenza" NA

Si trova sulla pagina di Regolatori per carichi pesanti con gomma (Accoppiamento con cuscinetto) D-H-R, il codice articolo è il seguente: D-H-R24X150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto D-H-R24X150.

Supporto tecnico