• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Regolatore standard per recipiente in plastica D-AII / D-BII

Regolatore standard per recipiente in plastica D-AII / D-BII
  • Sconto volumi elevati
A standard type adjuster with plastic that does not damage the floor. Note: Please be advised that the model number in VONA has been changed from "D-A II" to "D-A2."

[Features]
· Does not stain or damage floors since a special plastic is molded into the receiver.
· The plastic part has elasticity, feels good to touch, and features excellent aging resistance and temperature resistance.
· Suitable for any machinery or office equipment since the external appearance also features a beautiful finish.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
D-A2 14X130
D-A2 16X65
D-A2 16X75
D-A2 16X100
D-A2 16X100SUS
D-A2 16X130
D-A2 16X130SUS
D-A2 16X150
D-A2 16X180SUS
D-A2 16X200
D-B2 12X75
D-B2 12X100
D-B2 12X100SUS
D-B2 12X120
D-B2 12X120SUS
D-B2 12X150
D-B2 12X150SUS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale vite Trattamento superficie della filettatura Piastra di fermo Trattamento superficie Larghezza A
(mm)
Lunghezza vite L1
(mm)
Altezza corpo principale I
(mm)
Filettatura nominale M
(mm)
Proprietà

10.46 €

1 Disponibile 12 giorni 10[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente[Acciaio] Piastra in acciaio laminato a freddo SSCromatura trivalente801302214Standard

10.07 €

1 Disponibile 12 giorni 10[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente[Acciaio] Piastra in acciaio laminato a freddo SSCromatura trivalente80652216Standard

10.13 €

1 Disponibile 12 giorni 10[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente[Acciaio] Piastra in acciaio laminato a freddo SSCromatura trivalente80752216Standard

10.36 €

1 Disponibile 12 giorni 10[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente[Acciaio] Piastra in acciaio laminato a freddo SSCromatura trivalente801002216Standard

24.07 €

1 Disponibile 12 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Altro] Passivazione-[Altro] Passivazione801002216Standard / Resistenza alla corrosione

10.89 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente[Acciaio] Piastra in acciaio laminato a freddo SSCromatura trivalente801302216Standard

24.85 €

1 Disponibile 12 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Altro] Passivazione-[Altro] Passivazione801302216Standard / Resistenza alla corrosione

11.44 €

1 Disponibile 12 giorni 10[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente[Acciaio] Piastra in acciaio laminato a freddo SSCromatura trivalente801502216Standard

32.76 €

1 Disponibile 12 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Altro] Passivazione-[Altro] Passivazione801802216Standard / Resistenza alla corrosione

12.99 €

1 Disponibile 12 giorni 10[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente[Acciaio] Piastra in acciaio laminato a freddo SSCromatura trivalente802002216Standard

6.97 €

1 Disponibile 12 giorni 10[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente[Acciaio] Piastra in acciaio laminato a freddo SSCromatura trivalente62751812Standard

7.16 €

1 Disponibile 12 giorni 10[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente[Acciaio] Piastra in acciaio laminato a freddo SSCromatura trivalente621001812Standard

14.94 €

1 Disponibile 12 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Altro] Passivazione-[Altro] Passivazione621001812Standard / Resistenza alla corrosione

7.36 €

1 Disponibile 12 giorni 10[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente[Acciaio] Piastra in acciaio laminato a freddo SSCromatura trivalente621201812Standard

15.23 €

1 Disponibile 12 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Altro] Passivazione-[Altro] Passivazione621201812Standard / Resistenza alla corrosione

9.83 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Acciaio] EN 1.0038 Equiv.Cromatura trivalente[Acciaio] Piastra in acciaio laminato a freddo SSCromatura trivalente621501812Standard

16.36 €

1 Disponibile 12 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Altro] Passivazione-[Altro] Passivazione621501812Standard / Resistenza alla corrosione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo bullone di regolazione Tipo bullone di regolazione Piastra di fermo standard, con plastica Volantino di regolazione altezza NA
Materiale parte in gomma Plastica Resistenza al carico(kN) 3.92 Meccanismo rotante NA
Regolazione per esagono incassato "senza interferenza" NA

Supporto tecnico