Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
D-D1 12X75 |
D-D1 12X120 |
D-D1 16X100 |
D-D1 16X130 |
D-D1 16X130SUS |
D-D1 16X150 |
D-D1 16X150SUS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale vite | Trattamento superficie della filettatura | Piastra di fermo | Trattamento superficie | Larghezza A (mm) | Lunghezza vite L1 (mm) | Altezza corpo principale I (mm) | Filettatura nominale M (mm) | Proprietà | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.06 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | [Acciaio] Piastra in acciaio laminato a freddo SS | Cromatura trivalente | 55 | 75 | 14 | 12 | Standard | |
4.59 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | [Acciaio] Piastra in acciaio laminato a freddo SS | Cromatura trivalente | 55 | 120 | 14 | 12 | Standard | |
8.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | [Acciaio] Piastra in acciaio laminato a freddo SS | Cromatura trivalente | 75 | 100 | 18 | 16 | Standard | |
8.78 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | [Acciaio] Piastra in acciaio laminato a freddo SS | Cromatura trivalente | 75 | 130 | 18 | 16 | Standard | |
23.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Altro] Passivazione | - | [Altro] Passivazione | 75 | 130 | 18 | 16 | Standard / Resistenza alla corrosione | |
9.45 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | [Acciaio] EN 1.0038 Equiv. | Cromatura trivalente | [Acciaio] Piastra in acciaio laminato a freddo SS | Cromatura trivalente | 75 | 150 | 18 | 16 | Standard | |
26.39 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | [Altro] Passivazione | - | [Altro] Passivazione | 75 | 150 | 18 | 16 | Standard / Resistenza alla corrosione |
Loading...
Tipo | Tipo bullone di regolazione | Tipo bullone di regolazione | Con base | Volantino di regolazione altezza | NA |
---|---|---|---|---|---|
Resistenza al carico(kN) | 4.9 | Meccanismo rotante | NA | Regolazione per esagono incassato "senza interferenza" | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale vite
Trattamento superficie della filettatura
Piastra di fermo
Trattamento superficie
Larghezza A(mm)
Lunghezza vite L1(mm)
Altezza corpo principale I(mm)
Filettatura nominale M(mm)
Proprietà
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali