• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Cuscinetti con anello esterno in resina DF (Anello esterno Modello con flangia)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DF-17-B0.5
DF-17-H6
DF-19-H6
DF-22-B0.5
DF-22-H6
DF-23-H10
DF-26-B2
DF-30-H10-3
DF-32-H12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo di montaggio D.E. D
(Ø)
Larghezza W
(mm)
Misura nominale vite M
(mm)
D.I. D
(Ø)
Gamma di carichi ammessi
(N)
Carico ammesso
(N)
Altezza sede della parte filettata C
(mm)
Lunghezza filettatura L (riferita a ciascun disegno)
(mm)
Diametro esterno flangia D1
(φ)

1.54 €

1 Stesso giorno

Stock

10[Vite] Perno a vite1766-20.1–50.0490.5819

1.80 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Vite] Perno a vite176-620.1–50.049--19

2.11 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Foro] Foro per rotella interna (senza mozzo)197-6100.1–200.0147--22

1.49 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Vite] Perno a vite2276-100.1–200.01960.5826

2.03 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Foro] Foro per rotella interna (senza mozzo)227-6100.1–200.0196--26

1.92 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Foro] Foro per rotella interna (senza mozzo)238-1050.1–100.098--24.75

1.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Vite] Perno a vite26116-100.1–200.01962832

2.04 €

1 5 giorni 10[Foro] Foro per rotella interna (senza mozzo)308.5-10200.1–300.0245--34

9.32 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Foro] Foro per rotella interna (senza mozzo)3210-12200.1–300.0245--36

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale cuscinetto Acciaio al carbonio Con anello esterno Con flangia singola Materiale anello esterno Resina acetalica
Ambiente d'esercizio Standard Velocità di rotazione ammessa(giri/min) 300 Gamma di temperature di esercizio(℃) 0::40

Supporto tecnico