Cuscinetti con anelli esterni in resina IN (inserti PA Tire Metal)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
IN-19-B1
IN-19-B1.5
IN-19-B2.7
IN-19-B3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAltezza sede della parte filettata C
(mm)

2.09 €

1 5 giorni 101

2.10 €

1 Disponibile 5 giorni 101.5

2.11 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

102.7

2.10 €

1 Disponibile 10 giorni 103.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale cuscinetto Acciaio al carbonio Con anello esterno Testa piatta Materiale anello esterno Nylon
Tipo di montaggio Perno a vite Ambiente d'esercizio Standard / Resistenza all'abrasione D.E. D(Ø) 19
Larghezza W(mm) 7 Misura nominale vite M(mm) 6 Gamma di carichi ammessi(N) 100.1–200.0
Carico ammesso(N) 196 Velocità di rotazione ammessa(giri/min) 300 Gamma di temperature di esercizio(℃) 0::40
Lunghezza filettatura L (riferita a ciascun disegno)(mm) 8

Supporto tecnico