Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10] (daN) | Carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10] (daN) | Materiale bozzello | Caratteristiche rotella | Passo di montaggio P1 (mm) | Passo di montaggio P2 (mm) | Misura piastra F1 (mm) | Misura piastra F2 (mm) | Diametro albero A (Ø) | Diam. rotella D (Ø) | Larghezza componenti in metallo B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251.85 € | 1 | 16 giorni | 260 | 220.01~320.00 | 274.4 | [Gomma] Gomma (Con boccola in bronzo duro, con nipplo) | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | 174 | 64 | 208 | 98 | 25 | 200 | 71 | ||
244.18 € | 1 | 16 giorni | 260 | 220.01~320.00 | 274.4 | [Gomma] Gomma (Con boccola in nylon) | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | 174 | 64 | 208 | 98 | 25 | 200 | 71 | ||
286.89 € | 1 | 16 giorni | 260 | 485.01~750.00 | 637 | [uretano] Uretano (Con boccola in bronzo duro, con nipplo) | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli | 174 | 64 | 208 | 98 | 25 | 200 | 71 | ||
277.78 € | 1 | 16 giorni | 260 | 485.01~750.00 | 637 | [uretano] Uretano (Con boccola in nylon) | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli | 174 | 64 | 208 | 98 | 25 | 200 | 71 | ||
275.30 € | 1 | 16 giorni | 260 | 320.01~485.00 | 313.6 | [Gomma] Gomma (Con boccola in bronzo duro, con nipplo) | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | 174 | 78 | 208 | 110 | 25 | 200 | 81 | ||
266.56 € | 1 | 16 giorni | 260 | 320.01~485.00 | 313.6 | [Gomma] Gomma (Con boccola in nylon) | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | 174 | 78 | 208 | 110 | 25 | 200 | 81 | ||
312.27 € | 1 | 16 giorni | 260 | 750,01~ | 705.6 | [uretano] Uretano (Con boccola in bronzo duro, con nipplo) | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli | 174 | 78 | 208 | 110 | 25 | 200 | 81 | ||
302.33 € | 1 | 16 giorni | 260 | 750,01~ | 705.6 | [uretano] Uretano (Con boccola in nylon) | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli | 174 | 78 | 208 | 110 | 25 | 200 | 81 | ||
287.24 € | 1 | 16 giorni | 260 | 320.01~485.00 | 372.4 | [Gomma] Gomma (Con boccola in bronzo duro, con nipplo) | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | 174 | 86 | 208 | 125 | 25 | 200 | 96 | ||
277.82 € | 1 | 16 giorni | 260 | 320.01~485.00 | 372.4 | [Gomma] Gomma (Con boccola in nylon) | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | 174 | 86 | 208 | 125 | 25 | 200 | 96 | ||
344.53 € | 1 | 16 giorni | 260 | 750,01~ | 862.4 | [uretano] Uretano (Con boccola in bronzo duro, con nipplo) | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli | 174 | 86 | 208 | 125 | 25 | 200 | 96 | ||
333.28 € | 1 | 16 giorni | 260 | 750,01~ | 862.4 | [uretano] Uretano (Con boccola in nylon) | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli | 174 | 86 | 208 | 125 | 25 | 200 | 96 | ||
313.07 € | 1 | 16 giorni | 260 | 485.01~750.00 | 499.8 | [Gomma] Gomma (Con boccola in bronzo duro, con nipplo) | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | 174 | 100 | 208 | 135 | 25 | 200 | 106 | ||
303.25 € | 1 | 16 giorni | 260 | 485.01~750.00 | 499.8 | [Gomma] Gomma (Con boccola in nylon) | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | 174 | 100 | 208 | 135 | 25 | 200 | 106 | ||
335.71 € | 1 | 16 giorni | 315 | 320.01~485.00 | 392 | [Gomma] Gomma (Con boccola in bronzo duro, con nipplo) | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | 184 | 78 | 220 | 115 | 30 | 250 | 81 | ||
325.77 € | 1 | 16 giorni | 315 | 320.01~485.00 | 392 | [Gomma] Gomma (Con boccola in nylon) | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | 184 | 78 | 220 | 115 | 30 | 250 | 81 | ||
424.91 € | 1 | 16 giorni | 315 | 750,01~ | 882 | [uretano] Uretano (Con boccola in bronzo duro, con nipplo) | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli | 184 | 78 | 220 | 115 | 30 | 250 | 81 | ||
411.01 € | 1 | 16 giorni | 315 | 750,01~ | 882 | [uretano] Uretano (Con boccola in nylon) | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli | 184 | 78 | 220 | 115 | 30 | 250 | 81 | ||
354.74 € | 1 | 16 giorni | 315 | 320.01~485.00 | 460.6 | [Gomma] Gomma (Con boccola in bronzo duro, con nipplo) | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | 184 | 86 | 220 | 130 | 30 | 250 | 96 | ||
344.31 € | 1 | 16 giorni | 315 | 320.01~485.00 | 460.6 | [Gomma] Gomma (Con boccola in nylon) | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | 184 | 86 | 220 | 130 | 30 | 250 | 96 | ||
454.32 € | 1 | 16 giorni | 315 | 750,01~ | 1048.6 | [uretano] Uretano (Con boccola in bronzo duro, con nipplo) | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli | 184 | 86 | 220 | 130 | 30 | 250 | 96 | ||
439.70 € | 1 | 16 giorni | 315 | 750,01~ | 1048.6 | [uretano] Uretano (Con boccola in nylon) | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli | 184 | 86 | 220 | 130 | 30 | 250 | 96 | ||
382.46 € | 1 | 16 giorni | 315 | 485.01~750.00 | 568.4 | [Gomma] Gomma (Con boccola in bronzo duro, con nipplo) | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | 184 | 102 | 220 | 140 | 30 | 250 | 106 | ||
371.08 € | 1 | 16 giorni | 315 | 485.01~750.00 | 568.4 | [Gomma] Gomma (Con boccola in nylon) | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | 184 | 102 | 220 | 140 | 30 | 250 | 106 | ||
541.47 € | 1 | 16 giorni | 315 | 750,01~ | 1244.6 | [uretano] Uretano (Con boccola in bronzo duro, con nipplo) | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli | 184 | 102 | 220 | 140 | 30 | 250 | 106 | ||
522.66 € | 1 | 16 giorni | 315 | 750,01~ | 1244.6 | [uretano] Uretano (Con boccola in nylon) | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli | 184 | 102 | 220 | 140 | 30 | 250 | 106 | ||
410.42 € | 1 | 16 giorni | 365 | 485.01~750.00 | 529.2 | [Gomma] Gomma (Con boccola in bronzo duro, con nipplo) | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | 194 | 86 | 230 | 130 | 30 | 300 | 96 | ||
398.31 € | 1 | 16 giorni | 365 | 485.01~750.00 | 529.2 | [Gomma] Gomma (Con boccola in nylon) | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | 194 | 86 | 230 | 130 | 30 | 300 | 96 | ||
565.74 € | 1 | 16 giorni | 365 | 750,01~ | 1185.8 | [uretano] Uretano (Con boccola in bronzo duro, con nipplo) | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli | 194 | 86 | 230 | 130 | 30 | 300 | 96 | ||
546.10 € | 1 | 16 giorni | 365 | 750,01~ | 1185.8 | [uretano] Uretano (Con boccola in nylon) | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli | 194 | 86 | 230 | 130 | 30 | 300 | 96 | ||
442.93 € | 1 | 16 giorni | 365 | 485.01~750.00 | 607.6 | [Gomma] Gomma (Con boccola in bronzo duro, con nipplo) | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | 194 | 102 | 230 | 140 | 30 | 300 | 106 | ||
429.64 € | 1 | 16 giorni | 365 | 485.01~750.00 | 607.6 | [Gomma] Gomma (Con boccola in nylon) | Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddo | 194 | 102 | 230 | 140 | 30 | 300 | 106 | ||
618.57 € | 1 | 16 giorni | 365 | 750,01~ | 1421 | [uretano] Uretano (Con boccola in bronzo duro, con nipplo) | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli | 194 | 102 | 230 | 140 | 30 | 300 | 106 | ||
597.00 € | 1 | 16 giorni | 365 | 750,01~ | 1421 | [uretano] Uretano (Con boccola in nylon) | Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli | 194 | 102 | 230 | 140 | 30 | 300 | 106 |
Loading...
Tipo ruota | Rotella fissa con piastra | Materiale raccordo | EN-JS 1040 Equiv. | Con foro di montaggio | Foro rotondo |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale | Categoria di carico | Carico pesante |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10](daN)
Carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10](daN)
Materiale bozzello
Caratteristiche rotella
Passo di montaggio P1(mm)
Passo di montaggio P2(mm)
Misura piastra F1(mm)
Misura piastra F2(mm)
Diametro albero A(Ø)
Diam. rotella D(Ø)
Larghezza componenti in metallo B(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali