• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ruote girevoli DuttiliModello standard (Modello già montato)

Ruote girevoli DuttiliModello standard (Modello già montato)
  • Sconto volumi elevati
A ductile (cast) fixed hardware wheel designed for standard loads. Longer life than steel plate hardware. Wheel materials can be selected depending on the application and load.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
75KFB
100KB
100KFA
100KMCB
125KFA
125KFB
150KA
150KB
150KFB
200KA
200KFB
200KULB
230KA
230KB
250KA
250KFA
250KFB
250KMCB
250KULB
300KA
300KB
300KFB
300KMCB
300KULB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10]
(daN)
Carico ammesso [in base al carico ammesso su catalogo×9.8÷10]
(daN)
Materiale bozzello Caratteristiche rotella Con foro di montaggio Passo di montaggio P1
(mm)
Passo di montaggio P2
(mm)
Misura piastra F1
(mm)
Misura piastra F2
(mm)
Diametro albero A
(Ø)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza componenti in metallo B
(mm)

33.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

112.5140.01~220.00137.2[Acciaio] Ferro (Con cuscinetti)Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo / Tipo antistaticoFori rotondi (Due fori)75-9557107540

53.86 €

1 8 giorni 14080.01~140.0098[Gomma] Gomma (Con cuscinetto)Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddoFori rotondi (Due fori)90-115611210047

48.24 €

1 5 giorni 140140.01~220.00186.2[Acciaio] FerroResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo / Tipo antistaticoFori rotondi (Due fori)90-115611210047

70.35 €

1 5 giorni 140140.01~220.00205.8[Nylon] Nylon MC (Con cuscinetto)Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoFori rotondi (Due fori)90-115611210047

62.99 €

1 5 giorni 168.5320.01~485.00274.4[Acciaio] FerroResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo / Tipo antistaticoForo rotondo10532130681712553

73.79 €

1 5 giorni 168.5320.01~485.00274.4[Acciaio] Ferro (Con cuscinetti)Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo / Tipo antistaticoForo rotondo10532130681712553

83.35 €

1 7 giorni 195140.01~220.00176.4[Gomma] GommaResistenza all'abrasione / Resistenza al freddoForo rotondo12045150732015057

88.62 €

1 5 giorni 195140.01~220.00176.4[Gomma] Gomma (Con cuscinetto)Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddoForo rotondo12045150732015057

84.52 €

1 5 giorni 195320.01~485.00343[Acciaio] Ferro (Con cuscinetti)Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo / Tipo antistaticoForo rotondo12045150732015057

100.59 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

250220.01~320.00215.6[Gomma] GommaResistenza all'abrasione / Resistenza al freddoForo rotondo15050180802020061

86.45 €

1 5 giorni 250485.01~750.00480.2[Acciaio] Ferro (Con cuscinetti)Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo / Tipo antistaticoForo rotondo15050180802020061

115.19 €

1 5 giorni 250485.01~750.00480.2[uretano] Uretano (Con cuscinetto)Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oliForo rotondo15050180802020061

118.21 €

1 7 giorni 290220.01~320.00264.6[Gomma] GommaResistenza all'abrasione / Resistenza al freddoForo rotondo16060190882523067

135.82 €

1 7 giorni 290220.01~320.00264.6[Gomma] Gomma (Con cuscinetto)Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddoForo rotondo16060190882523067

123.24 €

1 7 giorni 300220.01~320.00294[Gomma] GommaResistenza all'abrasione / Resistenza al freddoForo rotondo16060190882525067

133.50 €

1 7 giorni 300485.01~750.00637[Acciaio] FerroResistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo / Tipo antistaticoForo rotondo16060190882525067

137.02 €

1 7 giorni 300485.01~750.00637[Acciaio] Ferro (Con cuscinetti)Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo / Tipo antistaticoForo rotondo16060190882525067

275.79 €

1 7 giorni 300485.01~750.00637[Nylon] Nylon MC (Con cuscinetto)Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo16060190882525067

166.67 €

1 7 giorni 300485.01~750.00637[uretano] Uretano (Con cuscinetto)Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oliForo rotondo16060190882525067

175.34 €

1 7 giorni 350320.01~485.00343[Gomma] GommaResistenza all'abrasione / Resistenza al freddoForo rotondo17560206922530071

166.48 €

1 5 giorni 350320.01~485.00343[Gomma] Gomma (Con cuscinetto)Resistenza all'abrasione / Resistenza al freddoForo rotondo17560206922530071

167.16 €

1 7 giorni 350750,01~813.4[Acciaio] Ferro (Con cuscinetti)Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddo / Tipo antistaticoForo rotondo17560206922530071

420.90 €

1 7 giorni 350750,01~813.4[Nylon] Nylon MC (Con cuscinetto)Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo17560206922530071

223.94 €

1 7 giorni 350750,01~813.4[uretano] Uretano (Con cuscinetto)Resistenza all'abrasione / Resistente alla benzina / Resistenza agli oliForo rotondo17560206922530071

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Rotella fissa con piastra Materiale raccordo EN-JS 1040 Equiv. Applicazione Espositore per strutture commerciali / Semplificazione della logistica, carrello a mano / Ripiani in acciaio, mobili in legno / Attrezzature OA, attrezzature per informazioni e comunicazione / Apparecchi industriali / Sollevamento verticale
Categoria di carico Carico medio

Supporto tecnico