Ruote girevoli Duttili Ruote in uretano per Marina (Boccole Gunmetal usate, con Nipplo / Boccola in Nylon) TULB-H / TULB-N

Ruote girevoli Duttili Ruote in uretano per Marina (Boccole Gunmetal usate, con Nipplo / Boccola in Nylon) TULB-H / TULB-N
A waterproof type ductile (cast) urethane caster that features a bushing for its bearing. There is no need to worry about bearings rusting due to salt water damage.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
200X50TULB-N
200X65TULB-H
200X65TULB-N
200X75TULB-H
200X75TULB-N
250X65TULB-H
250X65TULB-N
250X75TULB-H
250X75TULB-N
250X90TULB-H
250X90TULB-N
300X75TULB-H
300X75TULB-N
300X90TULB-H
300X90TULB-N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale bozzello D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)
Carico ammesso
(kg)
Diametro mozzo B2
(mm)

194.29 €

1 9 giorni [uretano] Uretano (Con boccola in nylon)2005025.56565075

226.67 €

1 9 giorni [uretano] Uretano (Con boccola in bronzo duro, con nipplo)20065257672075

216.73 €

1 9 giorni [uretano] Uretano (Con boccola in nylon)2006525.57672075

253.83 €

1 9 giorni [uretano] Uretano (Con boccola in bronzo duro, con nipplo)20075259088075

242.56 €

1 9 giorni [uretano] Uretano (Con boccola in nylon)2007525.59088075

316.11 €

1 9 giorni [uretano] Uretano (Con boccola in bronzo duro, con nipplo)25065307690076

302.22 €

1 9 giorni [uretano] Uretano (Con boccola in nylon)2506530.57690076

340.94 €

1 9 giorni [uretano] Uretano (Con boccola in bronzo duro, con nipplo)250753090107076

326.33 €

1 9 giorni [uretano] Uretano (Con boccola in nylon)2507530.590107076

423.28 €

1 9 giorni [uretano] Uretano (Con boccola in bronzo duro, con nipplo)2509030100127076

404.47 €

1 9 giorni [uretano] Uretano (Con boccola in nylon)2509030.5100127076

438.42 €

1 9 giorni [uretano] Uretano (Con boccola in bronzo duro, con nipplo)300753090121077

418.76 €

1 9 giorni [uretano] Uretano (Con boccola in nylon)3007530.590121077

486.84 €

1 9 giorni [uretano] Uretano (Con boccola in bronzo duro, con nipplo)3009030100145077

465.29 €

1 9 giorni [uretano] Uretano (Con boccola in nylon)3009030.5100145077

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo rotella Anello esterno + Rotella Cuscinetto Non disponibile

Supporto tecnico