Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. rotella (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Diametro foro (Ø) | Larghezza mozzo (mm) | Carico ammesso (kg) | Diametro mozzo B2 (mm) | Dettagli cuscinetto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.78 € | 1 | 7 giorni | 100 | 50 | 17 | 65 | 340 | 47 | #6203 | ||
71.36 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 125 | 50 | 25 | 65 | 400 | 73 | #6305 | |
82.32 € | 1 | 7 giorni | 150 | 50 | 25 | 65 | 425 | 73 | #6305 | ||
100.75 € | 1 | 7 giorni | 150 | 65 | 25 | 76 | 590 | 73 | #6305 | ||
113.05 € | 1 | 7 giorni | 150 | 75 | 25 | 90 | 720 | 73 | #6305 | ||
112.23 € | 1 | 7 giorni | 200 | 50 | 25 | 65 | 650 | 75 | #6305 | ||
132.74 € | 1 | 7 giorni | 200 | 65 | 25 | 76 | 720 | 75 | #6305 | ||
170.55 € | 1 | 7 giorni | 200 | 75 | 25 | 90 | 880 | 75 | #6305 | ||
208.69 € | 1 | 7 giorni | 200 | 89 | 30 | 95 | 1000 | 81 | #6305 | ||
227.63 € | 1 | 7 giorni | 250 | 65 | 30 | 76 | 900 | 76 | #6206 | ||
261.89 € | 1 | 7 giorni | 250 | 75 | 30 | 90 | 1050 | 76 | #6206 | ||
341.82 € | 1 | 7 giorni | 250 | 90 | 30 | 100 | 1250 | 76 | #6206 | ||
376.29 € | 1 | 7 giorni | 300 | 75 | 30 | 90 | 1210 | 80 | #6206 | ||
422.14 € | 1 | 7 giorni | 300 | 90 | 30 | 100 | 1350 | 80 | #6206 | ||
573.08 € | 1 | 7 giorni | 300 | 102 | 30 | 114 | 1500 | 100 | #6306 | ||
680.58 € | 1 | 23 giorni | 350 | 75 | 50 | 90 | 1600 | 110 | #6210 | ||
1,152.63 € | 1 | 11 giorni | 400 | 90 | 60 | 100 | 2000 | 98 | #6212 | ||
1,853.97 € | 1 | 11 giorni | 500 | 100 | 90 | 115 | 3000 | 112 | #6218 |
Loading...
Tipo rotella | Anello esterno + Rotella | Materiale bozzello | uretano | Cuscinetto | Disponibile |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E. rotella(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Diametro foro(Ø)
Larghezza mozzo(mm)
Carico ammesso(kg)
Diametro mozzo B2(mm)
Dettagli cuscinetto
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali