Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
75K |
125K |
150K |
180K |
200K |
250K |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza componenti in metallo B (mm) | Misura piastra F1 (mm) | Misura piastra F2 (mm) | Passo di montaggio P1 (mm) | Passo di montaggio P2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.69 € | 1 | 7 giorni | 40 | 95 | 52 | 75 | 0 | ||
27.48 € | 1 | 7 giorni | 53 | 130 | 65 | 105 | 32 | ||
31.76 € | 1 | 7 giorni | 57 | 145 | 70 | 120 | 45 | ||
38.39 € | 1 | 7 giorni | 57 | 160 | 70 | 135 | 45 | ||
43.59 € | 1 | 7 giorni | 61 | 180 | 80 | 150 | 50 | ||
64.67 € | 1 | 7 giorni | 67 | 190 | 90 | 160 | 60 |
Loading...
Tipo ruota | Componenti correlati | Tipi di componenti correlati | Staffa di fissaggio ruota |
---|
Configura
Proprietà di base
Larghezza componenti in metallo B(mm)
Misura piastra F1(mm)
Misura piastra F2(mm)
Passo di montaggio P1(mm)
Passo di montaggio P2(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali