• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ruote girevoli Duttili per Marica con raccordo girevole MTBR

Ruote girevoli Duttili per Marica con raccordo girevole MTBR
Waterproof type ductile (cast) metal fixture. Since the axles are made of stainless steel, there is no need to worry about bearing rust. Note: Regarding the hardware model number, the model number is displayed in the [(number x number) MTBR] portion of the caster model number. Specifications and drawings of the external shape can be viewed on this page.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
200X50MTBR
200X65MTBR
200X75MTBR
200X90MTBR
250X65MTBR
250X75MTBR
250X90MTBR
300X75MTBR
300X90MTBR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza componenti in metallo B
(mm)
Misura piastra F1
(mm)
Misura piastra F2
(mm)
Passo di montaggio P1
(mm)
Passo di montaggio P2
(mm)

143.85 €

1 10 giorni 69172172136136

145.09 €

1 10 giorni 80172172136136

148.45 €

1 10 giorni 94172172136136

154.95 €

1 10 giorni 104172172136136

204.29 €

1 10 giorni 80195195155155

205.85 €

1 10 giorni 94195195155155

205.97 €

1 10 giorni 105195195155155

246.53 €

1 10 giorni 94210210170170

256.20 €

1 10 giorni 105210210170170

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Componenti correlati Tipi di componenti correlati Staffa di fissaggio ruota

Supporto tecnico