• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Molle in Polietere-etere-chetone / Plastica, PEEK / PB

Molle in Polietere-etere-chetone / Plastica, PEEK / PB
  • Sconto volumi elevati
Used in harsh environments featuring immersion in solvents or corrosive chemicals, such as semiconductor manufacturing equipment. Durability and chemical resistance varies depending on operating environment. Test in your location before use.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PEEK/PB-2.2-3-L20
PEEK/PB-4-6-L25
PEEK/PB-4-8-L20
PEEK/PB-4-8-L50
PEEK/PB-6-10-L20
PEEK/PB-6-10-L50
PEEK/PB-8-12-L20
PEEK/PB-8-12-L50
PEEK/PB-8-14.5-L23
PEEK/PB-20.5-25-L36
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCarico ammesso (gamma configurabile)
(N)
Lunghezza libera L
(mm)
Diametro esterno D
(Ø)
D.I. D
(Ø)
Costante molla
(N/mm)
Lunghezza a blocco
(mm)

8.85 €

1 Disponibile 35 giorni 10Fino a 1.502032.20.0610.7

10.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104.51–8.5025640.3812.5

14.41 €

1 Disponibile 6 giorni 108.51–16.0020841.5712.5

10.45 €

1 Disponibile 6 giorni 108.51–16.0050840.4530

7.92 €

1 Disponibile 6 giorni 104.51–8.50201060.6211

9.89 €

1 Disponibile 6 giorni 108.51–16.00501060.7831

9.69 €

1 Disponibile 6 giorni 101.51–4.50201280.4912

10.24 €

1 Disponibile 6 giorni 1016.01–30.00501281.0330

9.97 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104.51–8.502314.580.5211

27.09 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101.51–4.50362520.50.1716

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale PEEK Stato superficie terminale Non collegato a massa

Supporto tecnico