• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Ruote / rotelle / rotelle speciali per la serie H, ruota in uretano per carichi pesanti H-UB Gold Caster

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
H-50UB
H-65UB
H-75UB
H-130UB
H-150UB
H-200UB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. rotella
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Diametro foro
(Ø)
Larghezza mozzo
(mm)
Carico ammesso
(kg)

10.98 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

502810.231120

23.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

65381240200

33.55 €

1 5 giorni 75381240250

75.21 €

1 8 giorni 130502060500

84.47 €

1 5 giorni 150502060550

118.58 €

1 8 giorni 200632571600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo rotella Anello esterno + Rotella Materiale bozzello uretano Cuscinetto Disponibile

Supporto tecnico