Micro Super Mini Tipo CA00 Spine tipo in SUS316

Micro Super Mini Tipo CA00 Spine tipo in SUS316
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: CA-00-FP-M5-SUS316

Marca: NEW-MACHINE

Prezzo: 15.40

Tempi di consegna: Stesso giorno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CA-00-FP-M5-SUS316

Codice componente
CA-00-FP-M5-SUS316
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

15.40 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipi di parti di collegamento Filettatura femmina Attacco a spina (Filettatura maschio) / Attacco a presa (Filettatura femmina) Attacco a spina (Maschio)
Materiale corpo principale Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) Materiale guarnizione NA Fluidi applicabili Aria
Struttura della valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio/Applicazioni Standard / Macchinario industriale / Apparecchiature per la fabbricazione di semiconduttori / Apparecchiature fisiche e chimiche / Apparecchiature medicali Gamma di temperature di esercizio(°C) -15::180
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) 0::0.98 Tipo di filettatura di collegamento T M5

Si trova sulla pagina di Micro Super Mini Tipo CA00 Spine tipo in SUS316, il codice articolo è il seguente: CA-00-FP-M5-SUS316.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CA-00-FP-M5-SUS316.

Supporto tecnico