Codice articolo del costruttore: CA-00-MP-R1/8-SUS316
Marca: NEW-MACHINE
Prezzo: 20.34 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CA-00-MP-R1/8-SUS316
Tipo | Standard | Tipi di parti di collegamento | Con filettatura | Attacco a spina (Filettatura maschio) / Attacco a presa (Filettatura femmina) | Attacco a spina (Maschio) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | Materiale guarnizione | NA | Fluidi applicabili | Aria |
Struttura della valvola | Apertura/chiusura a passaggio singolo | Ambiente d'esercizio/Applicazioni | Standard / Macchinario industriale / Apparecchiature per la fabbricazione di semiconduttori / Apparecchiature fisiche e chimiche / Apparecchiature medicali | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -15::180 |
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | 0::0.98 | Tipo di filettatura di collegamento T | R1/8 | Area minima sezione(mm2) | 4.5 |
Si trova sulla pagina di Micro Super Mini CA00 Modello Spine MP modello SUS316, il codice articolo è il seguente: CA-00-MP-R1/8-SUS316.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CA-00-MP-R1/8-SUS316.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali