Codice articolo del costruttore: VRC-08828
Marca: KOYO
Prezzo: 25.00 €
Tempi di consegna: 24 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VRC-08828
Profilo corpo principale | Angolo | Materiale corpo | Ottone (senza cadmio) | Liquido applicabile | Aria / Olio |
---|---|---|---|---|---|
Lato mandata, filettatura applicabile | Viti R | Lato mandata, designazione nominale filettatura applicabile S2 | 1/4B(8A) | Lato controllo (Scarico), tipo di collegamento | Giunto ad anello |
Lato controllo (Scarico), diametro esterno tubo applicabile D(Ø) | 8 | Profilo leva | Maniglia con profilo arrotondato | Rivestimento corpo | NA |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::100 | Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | 3.5::7 | Lunghezza L(mm) | 70 |
Diam. maniglia D(Ø) | 35 | Metodo di funzionamento | Con funzionamento elettrico |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali