Giunto per tubi presa femmina e maschio

Giunto per tubi presa femmina e maschio
A plumbing fitting that uses screw connection for steel pipes with small to medium diameter; JIS B 2301 specifies it as "screwed type malleable cast iron pipe fitting". Hot zinc plating reduces environmental burden.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
X-10A-B
X-10A-W
X-15A-B
X-15A-W
X-20A-B
X-20A-W
X-25A-B
X-25A-W
X-32A-W
X-40A-W
X-50A-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2 Trattamento superficie

6.13 €

200 7 giorni 3/8B(10A)3/8B(10A)[Non in dotazione] N/A

6.13 €

1 7 giorni 3/8B(10A)3/8B(10A)[Zincatura] Zincatura a caldo

5.90 €

240 7 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)[Non in dotazione] N/A

5.90 €

1 7 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)[Zincatura] Zincatura a caldo

6.78 €

200 7 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)[Non in dotazione] N/A

6.78 €

1 7 giorni 3/4B(20A)3/4B(20A)[Zincatura] Zincatura a caldo

9.38 €

90 7 giorni 1B(25A)1B(25A)[Non in dotazione] N/A

9.38 €

1 7 giorni 1B(25A)1B(25A)[Zincatura] Zincatura a caldo

14.11 €

1 7 giorni 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)[Zincatura] Zincatura a caldo

14.11 €

1 7 giorni 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)[Zincatura] Zincatura a caldo

23.47 €

1 5 giorni 2B(50A)2B(50A)[Zincatura] Zincatura a caldo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Attacchi femmina/maschio
Materiale JIS-FCMB27-05 Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Filettatura di collegamento tipo M2 R
Pressione di esercizio massima(MPa) 2.5 Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa
Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico