Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SOL-10A-B |
SOL-10A-W |
SOL-15A-B |
SOL-15A-W |
SOL-20A-B |
SOL-20A-W |
SOL-25A-B |
SOL-25A-W |
SOL-32A-B |
SOL-32A-W |
SOL-40A-W |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.33 € | 200 | 7 giorni | 3/8B(10A) | [Non in dotazione] N/A | ||
5.90 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 3/8B(10A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
9.91 € | 140 | 7 giorni | 1/2B(15A) | [Non in dotazione] N/A | ||
6.80 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 1/2B(15A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | |
11.90 € | 80 | 7 giorni | 3/4B(20A) | [Non in dotazione] N/A | ||
7.99 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 3/4B(20A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | |
17.41 € | 40 | 7 giorni | 1B(25A) | [Non in dotazione] N/A | ||
26.30 € | 1 | 5 giorni | 1B(25A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | ||
26.30 € | 30 | 7 giorni | 1 1/4B(32A) | [Non in dotazione] N/A | ||
16.14 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 1 1/4B(32A) | [Zincatura] Zincatura a caldo | |
20.84 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 1 1/2B(40A) | [Zincatura] Zincatura a caldo |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Gomito di uscita laterale |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | JIS-FCMB27-05 | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Pressione di esercizio massima(MPa) | 2.5 |
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | Divisioni pressione di esercizio max | Inferiore a 2.0Mpa | Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali