• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Giunto per tubo con sigillante WS Giunto a gomito

Giunto per tubo con sigillante WS Giunto a gomito
Fitting screws are coated with fluororesin pre-coated sealant. Wrapping sealing tape around the threaded section of connecting pipes is not required for nominal 4B or below. The fluorine-based sealing agent has a lubrication effect, and therefore reduces the burden of piping work.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WS-BL-15A
WS-BL-20A
WS-BL-25A
WS-BL-32A
WS-BL-40A
WS-BL-50A
WS-BL-65A
WS-BL-80A
WS-BL-100A
WS-BL-125A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1

2.12 €

1 6 giorni 1/2B(15A)

2.94 €

1 6 giorni 3/4B(20A)

5.07 €

1 6 giorni 1B(25A)

8.98 €

1 6 giorni 1 1/4B(32A)

10.77 €

1 6 giorni 1 1/2B(40A)

15.70 €

1 6 giorni 2B(50A)

33.54 €

1 6 giorni 2 1/2B(65A)

49.52 €

1 6 giorni 3B(80A)

82.79 €

1 7 giorni 4B(100A)

188.66 €

2 7 giorni 5B(125A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Gomito
Materiale JIS-FCMB27-05 Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 1
Liquido applicabile Acqua / Aria / Olio Trattamento superficie Zincatura a caldo Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::60
Divisioni pressione di esercizio max 1.0Mpa o inferiore Rivestimento interno in resina NA Fascetta Disponibile
Sigillante Sigillante in fluororesina

Supporto tecnico