Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
WS-BL45-15A |
WS-BL45-20A |
WS-BL45-25A |
WS-BL45-32A |
WS-BL45-40A |
WS-BL45-50A |
WS-BL45-65A |
WS-BL45-80A |
WS-BL45-100A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | |
---|---|---|---|---|---|
5.96 € | 1 | 7 giorni | 1/2B(15A) | ||
6.38 € | 1 | 7 giorni | 3/4B(20A) | ||
8.57 € | 1 | 6 giorni | 1B(25A) | ||
13.17 € | 1 | 7 giorni | 1 1/4B(32A) | ||
17.35 € | 1 | 6 giorni | 1 1/2B(40A) | ||
25.85 € | 1 | 6 giorni | 2B(50A) | ||
51.79 € | 1 | 6 giorni | 2 1/2B(65A) | ||
74.28 € | 1 | 6 giorni | 3B(80A) | ||
88.75 € | 1 | 7 giorni | 4B(100A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Gomito a 45° |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | JIS-FCMB27-05 | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Pressione di esercizio massima(MPa) | 1 |
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Olio | Trattamento superficie | Zincatura a caldo | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::60 |
Divisioni pressione di esercizio max | 1.0Mpa o inferiore | Rivestimento interno in resina | NA | Fascetta | Disponibile |
Sigillante | Sigillante in fluororesina |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali