Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2TE-4X2.5-20 |
2TE-4X2.5-100 |
2TE-6-20 |
2TE-6-100 |
2TE-8-20 |
2TE-8-100 |
2TE-10-10 |
2TE-10-50 |
2TE-12-10 |
2TE-12-50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | D.E. [Distinzione] | Diametro interno (Ø) | D.I. [Distinzione] | Min. raggio di curvatura (mm) | Lunghezza (ultimo numero del numero modello) (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.19 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | 5 | 20 | |
105.84 € | 1 | 5 giorni | 4 | Fino a 4 | 2.5 | Fino a 3 | 5 | 100 | ||
51.07 € | 1 | 5 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | 12 | 20 | ||
178.44 € | 1 | 5 giorni | 6 | Fino a 6 | 4 | Fino a 4 | 12 | 100 | ||
99.33 € | 1 | 5 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | 15 | 20 | ||
346.96 € | 1 | 10 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | 15 | 100 | ||
70.87 € | 1 | 5 giorni | 10 | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | 25 | 10 | ||
247.58 € | 1 | 5 giorni | 10 | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | 25 | 50 | ||
78.53 € | 1 | 5 giorni | 12 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | 28 | 10 | ||
276.75 € | 1 | 10 giorni | 12 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | 28 | 50 |
Loading...
Tipo | Twin Touch | Uso servizio taglio | NA | Materiale | uretano |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Acqua per uso industriale / Aria compressa | Ambiente d'esercizio | Standard / Resistenza all'acqua / Vuoto / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | Colore | Nero |
Numero di fori(Conduttore) | 2 | Materiale, uretano | Poliuretano impermeabile | Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) | -5::60 |
Gamma pressione d'esercizio (durante l'uso di aria)(MPa) | -0.1::0.8 | Compatibile con vuoto | Applicabile |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
D.E. [Distinzione]
Diametro interno(Ø)
D.I. [Distinzione]
Lunghezza (ultimo numero del numero modello)(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali