Tubo a contatto Tubo in poliuretano legger SP

Tubo a contatto Tubo in poliuretano legger SP
  • Sconto volumi elevati
Soft tube suitable for piping in narrow places. Used for inner support, compatible with one-touch fitting.

[Features]
· Very soft tube: Optimal for piping in narrow spaces.
· Inner support is used enabling construction with one-touch fittings, dramatically improving workability.
· Excellent oil resistance: Suitable for air piping in a plant.
· Superior outer diameter accuracy; outer diameter accuracy is noted in the model table.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SP-4BK-20
SP-4BK-100
SP-4C-20
SP-4C-100
SP-4CB-20
SP-4CB-100
SP-6BK-20
SP-6BK-100
SP-6C-20
SP-6C-100
SP-6CB-20
SP-6CB-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
D.E. [Distinzione] Diametro interno
(Ø)
D.I. [Distinzione] Colore Min. raggio di curvatura
(mm)
Lunghezza (ultimo numero del numero modello)
(m)

26.49 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

4Fino a 42.5Fino a 3Nero1720

113.17 €

1 5 giorni 4Fino a 42.5Fino a 3Nero17100

26.49 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

4Fino a 42.5Fino a 3[Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparenza1720

106.85 €

1 5 giorni 4Fino a 42.5Fino a 3[Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparenza17100

26.49 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

4Fino a 42.5Fino a 3[Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Blu trasparente1720

107.66 €

1 5 giorni 4Fino a 42.5Fino a 3[Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Blu trasparente17100

40.27 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6Fino a 64Fino a 4Nero2820

130.53 €

1 5 giorni 6Fino a 64Fino a 4Nero28100

37.36 €

1 5 giorni 6Fino a 64Fino a 4[Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparenza2820

122.04 €

1 5 giorni 6Fino a 64Fino a 4[Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Trasparenza28100

37.36 €

1 5 giorni 6Fino a 64Fino a 4[Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Blu trasparente2820

122.04 €

1 5 giorni 6Fino a 64Fino a 4[Trasparente (colori diversi dal bianco inclusi)] Blu trasparente28100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Dritto Uso servizio taglio NA Materiale uretano
Liquido applicabile Aria compressa Ambiente d'esercizio Standard / Vuoto / Resistenza agli oli Materiale, uretano Poliuretano morbido
Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) -5::60 Gamma pressione d'esercizio (durante l'uso di aria)(MPa) -0.1::0.4 Compatibile con vuoto Applicabile

Supporto tecnico