Codice articolo del costruttore: 2-LE-10BK-20
Marca: CHIYODA TSUSHO
Prezzo: 238.15 €
Tempi di consegna: 14 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2-LE-10BK-20
Tipo | Dritto | Uso servizio taglio | NA | Diametro esterno(Ø) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
D.E. [Distinzione] | Fino a 15 | Diametro interno(Ø) | 6.5 | Materiale | Resina poliolefina |
D.I. [Distinzione] | Fino a 7 | Liquido applicabile | Acqua per uso industriale / Aria compressa | Ambiente d'esercizio | Standard / Resistenza alla polverizzazione catodica / Resistenza all'acqua / Vuoto / Termoresistenza / Resistenza agli oli |
Colore | Nero | Min. raggio di curvatura(mm) | 25 | Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) | -5::60 |
Gamma pressione d'esercizio (durante l'uso di aria)(MPa) | -0.1::0.8 | Compatibile con vuoto | Applicabile | Lunghezza (ultimo numero del numero modello)(m) | 20 |
Si trova sulla pagina di Tubo in poliuretano flessibile Twin L per prevenzione agli spruzzi, il codice articolo è il seguente: 2-LE-10BK-20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2-LE-10BK-20.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali