• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Accoppiamento in alluminio Mega Flow X Modello di epurazione Modello filettato maschio

Accoppiamento in alluminio Mega Flow X Modello di epurazione Modello filettato maschio
Pressure loss, air leakage, and flow loss countermeasures can be implemented simultaneously. Aluminum male thread type.

[Features]
· Full flow design: Maximizes performance of air tools and machines (can prevent pressure loss, flow rate loss, and air leakage at the same time).
· One-touch connection: The one-touch connection type and purge type design prevent hose whipping and recoil during tool removal, thanks to the secondary (hose, tool, etc.) residual pressure removal function.
· Safety locking mechanism: The lever opens only if the plug is inserted.
· Plug can not be disconnected until air is blocked with the lever

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MFX-02M
MFX-03M
MFX-04M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura vite Lunghezza corpo principale A
(mm)

22.21 €

1 10 giorni R1/470.5

22.24 €

1 10 giorni R3/871.5

22.35 €

1 10 giorni R1/275.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Con giunti a innesto rapido Maschio/Femmina Attacco a spina (Maschio)
Materiale corpo principale Alluminio Materiale guarnizione NBR (Gomma nitrilica) Liquido applicabile Aria compressa
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard Gamma di temperature di esercizio(°C) -5::60
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) ::1.5 Specifiche Standard

Supporto tecnico