Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MPS-2M |
MPS-2M-A |
MPS-3M |
MPS-3M-A |
MPS-4M |
MPS-4M-A |
MPS-40M |
MPS-60M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura vite | Lunghezza corpo principale A (mm) | Specifiche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34.83 € | 1 | 10 giorni | R1/4 | 88.2 | Spurgo manuale | ||
38.33 € | 1 | 5 giorni | R1/4 | 73.2 | Spurgo automatico | ||
34.86 € | 1 | 10 giorni | R3/8 | 89.2 | Spurgo manuale | ||
38.36 € | 1 | 5 giorni | R3/8 | 74.2 | Spurgo automatico | ||
34.91 € | 1 | 10 giorni | R1/2 | 92.2 | Spurgo manuale | ||
38.42 € | 1 | 5 giorni | R1/2 | 77.2 | Spurgo automatico | ||
61.67 € | 1 | 10 giorni | R1/2 | 114.7 | Spurgo manuale | ||
68.60 € | 1 | 10 giorni | R3/4 | 117.7 | Spurgo manuale |
Loading...
Tipo | Standard | Tipo giunto | Con giunti a innesto rapido | Maschio/Femmina | Attacco a spina (Maschio) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Ottone con nichelatura | Materiale guarnizione | NBR (Gomma nitrilica) | Liquido applicabile | Aria compressa |
Struttura valvola | Apertura/chiusura a passaggio singolo | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -5::60 |
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | ::2 |
Configura
Proprietà di base
Misura vite
Lunghezza corpo principale A(mm)
Specifiche
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali