• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Giunto a Nipplo ad attacco rapido Filettato femmina High Cock

Giunto a Nipplo ad attacco rapido Filettato femmina High Cock
Lightweight and ultra-small one-touch joint. Nipple includes female threading.

[Features]
· Lightweight, ultra-small and easy-to-use coupling.
· Two types are available: aluminum and brass.
· Structure is resistant to removal due to dragging as the sleeve is pulled to the plug side.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
H-2MP
H-2MP-F
H-3MP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura vite Lunghezza corpo principale A
(mm)

3.24 €

1 5 giorni Rc1/438.0

3.21 €

1 5 giorni G1/434.0

4.68 €

1 5 giorni Rc3/842.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Filettatura femmina/maschio Materiale corpo principale Acciaio con nichelatura
Liquido applicabile Aria compressa Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard Gamma di temperature di esercizio(°C) -5::60
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) ::1 Specifiche Nipplo

Supporto tecnico