Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HS4-01M |
HS4-02M |
HS6-01M |
HS6-02M |
HS6-03M |
HS8-01M |
HS8-02M |
HS8-03M |
HS10-02M |
HS10-03M |
HS10-04M |
HS12-02M |
HS12-03M |
HS12-04M |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale vite | D.E. tubo applicabile (mm) | D.I. tubo applicabile (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.62 € | 1 | 10 giorni | 10 | 1/8 | 4 | 2 | ||
13.00 € | 1 | 10 giorni | 10 | 1/4 | 4 | 2 | ||
10.57 € | 1 | 10 giorni | 10 | 1/8 | 6 | 4 | ||
12.57 € | 1 | 10 giorni | 10 | 1/4 | 6 | 4 | ||
13.35 € | 1 | 10 giorni | 10 | 3/8 | 6 | 4 | ||
14.29 € | 1 | 10 giorni | 10 | 1/8 | 8 | 6 | ||
13.52 € | 1 | 10 giorni | 10 | 1/4 | 8 | 6 | ||
14.90 € | 1 | 10 giorni | 10 | 3/8 | 8 | 6 | ||
17.44 € | 1 | 10 giorni | 10 | 1/4 | 10 | 8 | ||
17.47 € | 1 | 10 giorni | 10 | 3/8 | 10 | 8 | ||
21.08 € | 1 | 10 giorni | 10 | 1/2 | 10 | 8 | ||
19.58 € | 1 | 10 giorni | 10 | 1/4 | 12 | 10 | ||
21.80 € | 1 | 10 giorni | 10 | 3/8 | 12 | 10 | ||
24.28 € | 1 | 10 giorni | 10 | 1/2 | 12 | 10 |
Loading...
Tipo di collegamento | Collegamento Filettatura⇔Tubo | Raccordo filettatura-tubo | Connettori maschio | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA | A vite | R |
Configura
Proprietà di base
Misura nominale vite
D.E. tubo applicabile(mm)
D.I. tubo applicabile(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali