Connettore rapido Five Bulkl Femmina

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F4-01FB
F4-01FBW
F6-02FB
F6-02FBW
F8-02FB
F8-02FBW
F10-03FB
F10-03FBW
F12-03FB
F12-03FBW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Misura vite T1 Misura vite T2 Colore corpo principale

3.94 €

1 5 giorni 4Rc1/8M12X1Nero

3.94 €

1 10 giorni 4Rc1/8M12X1Bianco

4.44 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6Rc1/4M14X1Nero

3.78 €

1 5 giorni 6Rc1/4M14X1Bianco

4.68 €

1 5 giorni 8Rc1/4M16X1Nero

4.68 €

1 10 giorni 8Rc1/4M16X1Bianco

5.96 €

1 5 giorni 10Rc3/8M20X1Nero

5.96 €

1 5 giorni 10Rc3/8M20X1Bianco

7.60 €

1 Disponibile 10 giorni 12Rc3/8M22X1Nero

7.05 €

10 9 giorni 12Rc3/8M22X1Bianco

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Connettori a innesto Tipo raccordo Montaggio a vite Liquido applicabile Acqua per uso industriale / Aria compressa (vuoto incluso)
Materiale corpo principale PBT ritardante di fiamma Applicazione Standard/Mini Materiale filettatura EN CW614N Equiv. (Ottone), nichelatura
Materiale guarnizione NBR (Gomma nitrilica) Collegamento/montaggio a vite Attacco femmina Temperatura di esercizio(°C) -5::60

Supporto tecnico