Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
F4-00BU |
F4-00BUW |
F6-00BU |
F6-00BUW |
F8-00BU |
F8-00BUW |
F10-00BU |
F10-00BUW |
F12-00BU |
F12-00BUW |
F16-00BU |
F16-00BUW |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Misura filettatura T | Colore corpo principale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.94 € | 1 | 5 giorni | 4 | M12X1 | Nero | ||
3.94 € | 1 | 5 giorni | 4 | M12X1 | Bianco | ||
4.71 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6 | M14X1 | Nero | |
4.03 € | 1 | 5 giorni | 6 | M14X1 | Bianco | ||
5.11 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | M16X1 | Nero | |
4.44 € | 1 | 5 giorni | 8 | M16X1 | Bianco | ||
6.33 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | M20X1 | Nero | |
5.65 € | 1 | 5 giorni | 10 | M20X1 | Bianco | ||
6.07 € | 1 | 5 giorni | 12 | M22X1 | Nero | ||
6.07 € | 1 | 10 giorni | 12 | M22X1 | Bianco | ||
17.16 € | 1 | 10 giorni | 16 | M26X1.5 | Nero | ||
15.45 € | 1 | 10 giorni | 16 | M26X1.5 | Bianco |
Loading...
Tipo | Connettori a innesto | Tipo raccordo | Giunto con stesso diametro | Liquido applicabile | Acqua per uso industriale / Aria compressa (vuoto incluso) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | PBT ritardante di fiamma | Applicazione | Standard/Mini | Materiale filettatura | EN CW614N Equiv. (Ottone), nichelatura |
Materiale guarnizione | NBR (Gomma nitrilica) | Giunto, diam. uguale | Giunto passaparete | Temperatura di esercizio(°C) | -5::60 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Misura filettatura T
Colore corpo principale
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali