• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Connettore a contatto Five Unione a T con diametro diverso

Connettore a contatto Five Unione a T con diametro diverso
  • Sconto volumi elevati
A low-weight, one-touch fitting that utilizes a flame-retardant resin. A different diameter union Tee.

[Features]
· Good price-performance due to a comprehensive reduction of materials.
· Unnecessary parts have been eliminated and the sizes of remaining parts have been minimized to achieve an ultimate cost performance.
· This fitting has been made lightweight due to a thorough reduction of materials.
· Further weight reduction has been achieved by making body parts entirely from resin.
· A new locking ring is utilized.
· The features of this joint streamline the task of piping and make the couplings more secure.
· Utilizing a new ring packing.
· The connecting force has been reduced while maintaining high airtightness.
· All items are marked by laser-marking process.
· All item models are written on the products.
· Flame-retardant body: A flame-retardant resin is utilized.
· Threaded section sealing (R thread): The threaded section has been seal processed—enabling pipes to be used directly.
· Flexible upper threaded section: The bodies of the elbow, branch tee can be rotated.
· * This is not a rotary type fitting.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FR4-66UT
FR4-66UTW
FR6-44UT
FR6-44UTW
FR6-88UT
FR6-88UTW
FR8-66UT
FR8-66UTW
FR8-1010UT
FR8-1010UTW
FR10-88UT
FR10-88UTW
FR10-1212UT
FR10-1212UTW
FR12-1010UT
FR12-1010UTW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Diametro esterno tubo applicabile 2
(φ)
Colore corpo principale

3.55 €

1 5 giorni 64Nero

3.55 €

1 5 giorni 64Bianco

3.64 €

1 5 giorni 64Nero

3.64 €

1 10 giorni 64Bianco

3.89 €

1 5 giorni 86Nero

3.89 €

1 5 giorni 86Bianco

3.73 €

1 9 giorni 86Nero

4.40 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

86Bianco

4.26 €

1 10 giorni 108Nero

4.26 €

1 5 giorni 108Bianco

4.09 €

1 5 giorni 108Nero

4.75 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108Bianco

5.14 €

1 5 giorni 1210Nero

5.14 €

1 5 giorni 1210Bianco

4.73 €

1 10 giorni 1210Nero

4.73 €

1 5 giorni 1210Bianco

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Connettori a innesto Tipo raccordo Giunto con diametri diversi Liquido applicabile Acqua per uso industriale / Aria compressa (vuoto incluso)
Materiale corpo principale PBT ritardante di fiamma Applicazione Standard/Mini Materiale filettatura Nessuna parte filettata
Materiale guarnizione NBR (Gomma nitrilica) Giunto, diam. diverso Giunti di riduzione a T Temperatura di esercizio(°C) -5::60

Supporto tecnico