Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Misura filettatura T | Colore corpo principale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.47 € | 1 | 10 giorni | 4 | R1/8 | Nero | ||
11.47 € | 1 | 10 giorni | 4 | R1/8 | Bianco | ||
12.61 € | 1 | 10 giorni | 4 | R1/4 | Nero | ||
12.61 € | 1 | 10 giorni | 4 | R1/4 | Bianco | ||
10.44 € | 1 | 10 giorni | 4 | M5X0.8 | Nero | ||
11.27 € | 1 | 10 giorni | 4 | M5X0.8 | Bianco | ||
12.11 € | 1 | 5 giorni | 6 | R1/8 | Nero | ||
12.11 € | 1 | 5 giorni | 6 | R1/8 | Bianco | ||
12.96 € | 1 | 5 giorni | 6 | R1/4 | Bianco | ||
16.34 € | 1 | 10 giorni | 6 | R3/8 | Nero | ||
16.34 € | 10 | 8 giorni | 6 | R3/8 | Bianco | ||
11.72 € | 1 | 8 giorni | 6 | M5X0.8 | Nero | ||
13.01 € | 1 | 5 giorni | 8 | R1/8 | Nero | ||
13.01 € | 10 | 8 giorni | 8 | R1/8 | Bianco | ||
13.66 € | 1 | 8 giorni | 8 | R1/4 | Nero | ||
13.66 € | 1 | 10 giorni | 8 | R1/4 | Bianco | ||
15.53 € | 1 | 10 giorni | 8 | R3/8 | Nero | ||
14.39 € | 1 | 10 giorni | 8 | R3/8 | Bianco | ||
18.69 € | 1 | 8 giorni | 10 | R1/8 | Nero | ||
18.69 € | 1 | 5 giorni | 10 | R1/8 | Bianco | ||
19.25 € | 1 | 8 giorni | 10 | R1/4 | Nero | ||
19.25 € | 1 | 5 giorni | 10 | R1/4 | Bianco | ||
19.37 € | 1 | 5 giorni | 10 | R3/8 | Nero | ||
19.37 € | 1 | 10 giorni | 10 | R3/8 | Bianco | ||
26.94 € | 10 | 8 giorni | 10 | R1/2 | Nero | ||
26.94 € | 1 | 10 giorni | 10 | R1/2 | Bianco | ||
25.97 € | 10 | 8 giorni | 12 | R1/4 | Nero | ||
25.97 € | 1 | 5 giorni | 12 | R1/4 | Bianco | ||
26.28 € | 1 | 5 giorni | 12 | R3/8 | Nero | ||
26.28 € | 1 | 5 giorni | 12 | R3/8 | Bianco | ||
27.54 € | 1 | 5 giorni | 12 | R1/2 | Nero | ||
27.54 € | 10 | 8 giorni | 12 | R1/2 | Bianco |
Loading...
Tipo | Connettori a innesto | Tipo raccordo | Montaggio a vite | Liquido applicabile | Acqua per uso industriale / Aria compressa (vuoto incluso) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | PBT ritardante di fiamma | Applicazione | Standard/Mini | Materiale filettatura | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) |
Materiale guarnizione | NBR (Gomma nitrilica) | Collegamento/montaggio a vite | Gomito | Gomiti | Gomiti maschio |
Temperatura di esercizio(°C) | -5::60 |
Configura
Proprietà di base
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Misura filettatura T
Colore corpo principale
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali