Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FS4-00BU |
FS4-00BUW |
FS6-00BU |
FS6-00BUW |
FS8-00BU |
FS8-00BUW |
FS10-00BU |
FS10-00BUW |
FS12-00BU |
FS12-00BUW |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Misura filettatura T | Colore corpo principale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.84 € | 1 | 10 giorni | 4 | M12X1 | Nero | ||
23.84 € | 1 | 10 giorni | 4 | M12X1 | Bianco | ||
25.13 € | 1 | 10 giorni | 6 | M14X1 | Nero | ||
25.13 € | 1 | 5 giorni | 6 | M14X1 | Bianco | ||
24.28 € | 1 | 10 giorni | 8 | M16X1 | Nero | ||
24.28 € | 10 | 8 giorni | 8 | M16X1 | Bianco | ||
26.25 € | 1 | 10 giorni | 10 | M20X1 | Nero | ||
26.25 € | 1 | 10 giorni | 10 | M20X1 | Bianco | ||
41.01 € | 1 | 10 giorni | 12 | M22X1 | Nero | ||
41.01 € | 1 | 10 giorni | 12 | M22X1 | Bianco |
Loading...
Tipo | Connettori a innesto | Tipo raccordo | Giunto con stesso diametro | Liquido applicabile | Acqua per uso industriale / Aria compressa (vuoto incluso) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | PBT ritardante di fiamma | Applicazione | Standard/Mini | Materiale filettatura | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) |
Materiale guarnizione | NBR (Gomma nitrilica) | Giunto, diam. uguale | Giunto passaparete | Temperatura di esercizio(°C) | -5::60 |
Configura
Proprietà di base
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Misura filettatura T
Colore corpo principale
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali