Connettore rapido FUJI Unione

Connettore rapido FUJI Unione
One-touch fittings with a rotation lock ring to prevent rotation out of the tube. Union fitting; select from a metal or plastic body.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4-00U
4R-00U
6-00U
6R-00U
8-00U
8R-00U
10R-00U
12-00U
12R-00U
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale D.E.1 tubo applicabile
(φ)

3.59 €

1 10 giorni [Altro] Lega di zinco4

2.89 €

1 5 giorni [Altro] Resina acetalica4

3.86 €

1 5 giorni [Altro] Lega di zinco6

2.99 €

1 5 giorni [Altro] Resina acetalica6

4.19 €

1 5 giorni [Altro] Lega di zinco8

3.31 €

1 5 giorni [Altro] Resina acetalica8

4.12 €

1 5 giorni [Altro] Resina acetalica10

5.06 €

1 10 giorni [Altro] Lega di zinco12

4.48 €

1 5 giorni [Altro] Resina acetalica12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Connettori a innesto Tipo raccordo Giunto con stesso diametro Liquido applicabile Aria compressa (vuoto incluso)
Applicazione Standard/Mini Materiale filettatura EN CW614N Equiv. (Ottone) Materiale guarnizione NBR (Gomma nitrilica)
Giunto, diam. uguale Raccordo di giunzione Temperatura di esercizio(°C) -5::60

Supporto tecnico