Connettore a contatto FUJI Unione a gomito

Connettore a contatto FUJI Unione a gomito
[Features]
· One-touch fitting with rotation lock ring that prevents full rotation of tube.
· Reducer union with plastic body.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4R-00UL
6R-00UL
8R-00UL
10R-00UL
12R-00UL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)

2.97 €

1 10 giorni 4

3.07 €

1 5 giorni 6

3.25 €

1 5 giorni 8

4.11 €

1 5 giorni 10

4.31 €

1 10 giorni 12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Connettori a innesto Tipo raccordo Giunto con stesso diametro Liquido applicabile Aria compressa (vuoto incluso)
Materiale corpo principale Resina acetalica Applicazione Standard/Mini Materiale filettatura EN CW614N Equiv. (Ottone)
Materiale guarnizione NBR (Gomma nitrilica) Giunto, diam. uguale Giunto a gomito Temperatura di esercizio(°C) -5::60

Supporto tecnico