Connettore a contatto FUJI Unione a paratia

Connettore a contatto FUJI Unione a paratia
One-touch fittings to prevent rotation out of the tube with the rotation lock ring. Metallic body bulkhead union.

[Features]
· All-metal types and resin body types available.
· All-metal types have excellent strength under tough conditions, while the resin body types are lightweight.
· Pipes connected to different machines can be identified easily when display rings (sold separately) are attached.
· Rotation lock ring type, preventing full rotation of tube.
· Screw part sealing (R screw): Can be used for piping as-is because the threaded part has been sealed.
· The body and screw parts of elbows and branch tees can rotate.
· *This is not a rotary type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4-00BU
6-00BU
8-00BU
10-00BU
12-00BU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Misura filettatura T

5.26 €

1 5 giorni 4M12X1

5.70 €

1 5 giorni 6M14X1

6.12 €

1 9 giorni 8M16X1

7.95 €

1 5 giorni 10M20X1

8.50 €

1 5 giorni 12M22X1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Connettori a innesto Tipo raccordo Giunto con stesso diametro Liquido applicabile Aria compressa (vuoto incluso)
Materiale corpo principale Lega di zinco Applicazione Standard/Mini Materiale filettatura EN CW614N Equiv. (Ottone)
Materiale guarnizione NBR (Gomma nitrilica) Giunto, diam. uguale Giunto passaparete Temperatura di esercizio(°C) -5::60

Supporto tecnico