Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
4-01FB |
6-02FB |
8-02FB |
10-03FB |
12-03FB |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Misura vite T1 | Misura vite T2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.92 € | 1 | 10 giorni | 4 | Rc1/8 | M12X1 | ||
4.67 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6 | Rc1/4 | M14X1 | |
5.10 € | 1 | 10 giorni | 8 | Rc1/4 | M16X1 | ||
6.92 € | 1 | 10 giorni | 10 | Rc3/8 | M20X1 | ||
7.89 € | 1 | 10 giorni | 12 | Rc3/8 | M22X1 |
Loading...
Tipo | Connettori a innesto | Tipo raccordo | Montaggio a vite | Liquido applicabile | Aria compressa (vuoto incluso) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Lega di zinco | Applicazione | Standard/Mini | Materiale filettatura | EN CW614N Equiv. (Ottone) |
Materiale guarnizione | NBR (Gomma nitrilica) | Collegamento/montaggio a vite | Attacco femmina | Temperatura di esercizio(°C) | -5::60 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Misura vite T1
Misura vite T2
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali