Connettore a contatto FUJI Ramo a Y

Connettore a contatto FUJI Ramo a Y
One-touch fittings to prevent rotation out of the tube with the rotation lock ring. Branch Y of the resin body.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4R-01BY
4R-02BY
4R-M5BY
6R-01BY
6R-02BY
6R-03BY
6R-M5BY
8R-01BY
8R-02BY
8R-03BY
10R-01BY
10R-02BY
10R-03BY
10R-04BY
12R-02BY
12R-03BY
12R-04BY
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Misura filettatura T

4.15 €

1 10 giorni 4R1/8

4.53 €

1 10 giorni 4R1/4

4.30 €

1 10 giorni 4M5X0.8

4.44 €

1 10 giorni 6R1/8

4.47 €

1 10 giorni 6R1/4

5.28 €

1 10 giorni 6R3/8

4.20 €

1 10 giorni 6M5X0.8

4.95 €

1 10 giorni 8R1/8

5.10 €

1 10 giorni 8R1/4

5.51 €

1 10 giorni 8R3/8

5.79 €

1 10 giorni 10R1/8

5.70 €

1 10 giorni 10R1/4

5.23 €

1 10 giorni 10R3/8

5.95 €

1 10 giorni 10R1/2

6.63 €

1 10 giorni 12R1/4

6.78 €

1 10 giorni 12R3/8

6.32 €

1 10 giorni 12R1/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Connettori a innesto Tipo raccordo Montaggio diramazione a vite Liquido applicabile Aria compressa (vuoto incluso)
Materiale corpo principale Resina acetalica Applicazione Standard/Mini Materiale filettatura EN CW614N Equiv. (Ottone)
Materiale guarnizione NBR (Gomma nitrilica) Collegamento di diramazione a vite Diramazione a Y Temperatura di esercizio(°C) -5::60

Supporto tecnico