• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Connettore a contatto FUJI Connettore a T

Connettore a contatto FUJI Connettore a T
One-touch fittings that prevent rotation out of the tube with a rotation lock ring. Tee connector whose body can be selected from the metal and resin types.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4R-00TC
6R-00TC
8R-00TC
10R-00TC
12R-00TC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)

4.50 €

1 10 giorni 4

4.66 €

1 10 giorni 6

5.62 €

1 10 giorni 8

5.50 €

1 10 giorni 10

6.66 €

1 10 giorni 12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Connettori a innesto Tipo raccordo Attacco femmina e riduttore Liquido applicabile Aria compressa (vuoto incluso)
Materiale corpo principale Resina acetalica Applicazione Standard/Mini Materiale filettatura EN CW614N Equiv. (Ottone)
Materiale guarnizione NBR (Gomma nitrilica) Attacchi, riduttori Connettore raccordo a T Temperatura di esercizio(°C) -5::60

Supporto tecnico