Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
M4R-01ML |
M4R-M3ML |
M4R-M5ML |
M6R-01ML |
M6R-M5ML |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo principale | Materiale filettatura | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Misura filettatura T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.07 € | 1 | 5 giorni | [Altro] Resina acetalica | [Standard (Ottone)] EN CW614N Equiv. (Ottone) | 4 | R1/8 | ||
4.68 € | 1 | 5 giorni | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) (Solo -M3) | [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) (Solo -M3) | 4 | M3X0.5 | ||
3.33 € | 1 | 5 giorni | [Altro] Resina acetalica | [Standard (Ottone)] EN CW614N Equiv. (Ottone) | 4 | M5X0.8 | ||
3.07 € | 1 | 5 giorni | [Altro] Resina acetalica | [Standard (Ottone)] EN CW614N Equiv. (Ottone) | 6 | R1/8 | ||
3.61 € | 1 | 5 giorni | [Altro] Resina acetalica | [Standard (Ottone)] EN CW614N Equiv. (Ottone) | 6 | M5X0.8 |
Loading...
Tipo | Connettori a innesto | Tipo raccordo | Montaggio a vite | Liquido applicabile | Aria compressa (vuoto incluso) |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Standard/Mini | Materiale guarnizione | NBR (Gomma nitrilica) | Collegamento/montaggio a vite | Gomito |
Gomiti | Gomiti maschio | Temperatura di esercizio(°C) | -5::60 |
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo principale
Materiale filettatura
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Misura filettatura T
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali