• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Connettore a contatto Connettore a T

Connettore a contatto Connettore a T
A vacuum-compatible one-touch fitting featuring great drawing strength and durability. Tees connector selectable from metal and resin.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CKT-4-01
CKT-4-02
CKT-4-M5
CKT-6-03
CKT-10-01
CKT-10-03
CKT-10-04
CKT-12-03
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Misura filettatura T

8.61 €

1 7 giorni 4R1/8

9.02 €

1 7 giorni 4R1/4

8.48 €

1 7 giorni 4M5X0.8

10.13 €

1 7 giorni 6R3/8

13.17 €

1 10 giorni 10R1/8

12.04 €

1 7 giorni 10R3/8

12.93 €

1 7 giorni 10R1/2

15.26 €

1 7 giorni 12R3/8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Connettori a innesto Tipo raccordo Montaggio diramazione a vite Liquido applicabile Acqua per uso industriale / Aria compressa (vuoto incluso)
Materiale corpo principale Ottone Applicazione Standard/Mini Materiale filettatura EN CW614N Equiv. (Ottone)
Materiale guarnizione NBR (Gomma nitrilica) Collegamento di diramazione a vite Connettore a T Temperatura di esercizio(°C) -5::60

Supporto tecnico