Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CKS-4-02 |
CKS-4-M5 |
CKS-6-02 |
CKS-8-03 |
CKS-10-02 |
CKS-12-02 |
CKS-12-04 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Misura filettatura T | |
---|---|---|---|---|---|---|
9.02 € | 1 | 7 giorni | 4 | R1/4 | ||
8.49 € | 1 | 7 giorni | 4 | M5X0.8 | ||
10.88 € | 1 | 10 giorni | 6 | R1/4 | ||
10.63 € | 1 | 7 giorni | 8 | R3/8 | ||
12.46 € | 1 | 7 giorni | 10 | R1/4 | ||
15.85 € | 1 | 7 giorni | 12 | R1/4 | ||
16.51 € | 1 | 7 giorni | 12 | R1/2 |
Loading...
Tipo | Connettori a innesto | Tipo raccordo | Montaggio diramazione a vite | Liquido applicabile | Acqua per uso industriale / Aria compressa (vuoto incluso) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Ottone | Applicazione | Standard/Mini | Materiale filettatura | EN CW614N Equiv. (Ottone) |
Materiale guarnizione | NBR (Gomma nitrilica) | Collegamento di diramazione a vite | Raccordo a T di servizio | Temperatura di esercizio(°C) | -5::60 |
Configura
Proprietà di base
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Misura filettatura T
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali