• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Connettore a contatto Unione a gomito

Connettore a contatto Unione a gomito
A vacuum-compatible one-touch fitting featuring great drawing strength and durability. Metal union elbow.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CUL-4-00
CUL-6-00
CUL-8-00
CUL-10-00
CUL-12-00
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)

7.14 €

1 10 giorni 4

8.53 €

1 10 giorni 6

9.34 €

1 10 giorni 8

9.53 €

1 11 giorni 10

13.83 €

1 10 giorni 12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Connettori a innesto Tipo raccordo Giunto con stesso diametro Liquido applicabile Acqua per uso industriale / Aria compressa (vuoto incluso)
Materiale corpo principale Ottone Applicazione Standard/Mini Materiale filettatura EN CW614N Equiv. (Ottone)
Materiale guarnizione NBR (Gomma nitrilica) Giunto, diam. uguale Giunto a gomito Temperatura di esercizio(°C) -5::60

Supporto tecnico