Connettore Touch unione flangia

Connettore Touch unione flangia
A vacuum-compatible one-touch fitting featuring great drawing strength and durability. Metal bulkhead union.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CUB-4-00
CUB-6-00
CUB-8-00
CUB-10-00
CUB-12-00
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Misura filettatura T

9.10 €

1 10 giorni 4M14X1.5

9.80 €

1 10 giorni 6M16X1.5

10.20 €

1 10 giorni 8M18X1.5

13.51 €

1 10 giorni 10M20X1.5

16.84 €

1 10 giorni 12M24X2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Connettori a innesto Tipo raccordo Giunto con stesso diametro Liquido applicabile Acqua per uso industriale / Aria compressa (vuoto incluso)
Materiale corpo principale Ottone Applicazione Standard/Mini Materiale filettatura EN CW614N Equiv. (Ottone)
Materiale guarnizione NBR (Gomma nitrilica) Giunto, diam. uguale Giunto passaparete Temperatura di esercizio(°C) -5::60

Supporto tecnico