Codice articolo del costruttore: SMT-82828
Marca: KOYO
Prezzo: 9.74 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SMT-82828
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | A T |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Ottone (senza cadmio) | Filettatura nominale M1 | 1/4B(8A) | Filettatura di collegamento tipo M1 | R |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 21 | Liquido applicabile | Aria | Trattamento superficie | NA |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::150 | Divisioni pressione di esercizio max | Inferiore a 2.0Mpa | Rivestimento interno in resina | NA |
Lunghezza L(mm) | 50.0 | Pressione di esercizio normale(MPa) | 14.0 |
Si trova sulla pagina di Giunto a T filettata maschio, il codice articolo è il seguente: SMT-82828.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SMT-82828.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali