• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Giunto a T con filettatura femmina

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SFT-81818
SFT-83838
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale M1 Lunghezza L
(mm)

9.34 €

1 5 giorni 101/8B(6A)42.0

17.12 €

1 5 giorni 103/8B(10A)58.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco A T
Materiale Ottone (senza cadmio) Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 21
Liquido applicabile Aria Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::150
Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa Rivestimento interno in resina NA Pressione di esercizio normale(MPa) 14.0

Supporto tecnico