Codice articolo del costruttore: RFL-06818
Marca: KOYO
Prezzo: 9.59 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RFL-06818
Tipo | Attacco | Materiale | Ottone (senza cadmio) | Tipo di tubo applicabile | Tubo in rame (Per usi generici) |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Aria | Tipo di collegamento | Tubo⇔Filettatura, a innesto | Profilo di collegamento | Gomito |
Tipo raccordo | Raccordo ad anello | Misura tubo applicabile | Misura mm per tubo in rame | Materiale tubo applicabile | Rame / Acciaio inox |
Misura nominale 1(mm) | 6 | D.E. tubo applicabile 1(mm) | 6 | Tipo di filettatura di collegamento | Rc |
Misura nominale vite | 1/8B(6A) | Pressione di esercizio massima(MPa) | 7 | Trattamento superficie | NA |
Gamma temperature d'esercizio *Utilizzare entro la gamma, senza congelamento(°C) | -20::150 | Divisioni pressione di esercizio max(MPa) | Inferiore a 2.0Mpa | Pressione di esercizio normale(MPa) | 3.5 |
Lunghezza appross. L1(mm) | 31.0 |
Si trova sulla pagina di Connettori Giunto ad anello filettatura femmina con curva a gomito, il codice articolo è il seguente: RFL-06818.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RFL-06818.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali